Descripción

La interfaz del bus de campo posibilita la conexión del variador a sistemas de automatización, planificación de proyecto y visualización basados en POWERLINK de nivel superior, así como el perfil de unidad CiA402.

La interfaz del bus de campo se distingue por las siguientes propiedades:

  • POWERLINK Slave (perfil CiA402 Drive)
  • Switch integrado con procedimiento cut-through

Al emplear la interfaz del bus de campo puede comunicar directamente vía POWERLINK con las unidades y usar el software de ingeniería MOVISUITE® para puesta en marcha, diagnóstico y parametrización.

Un servidor web integrado permite además acceder de forma rápida y sencilla a valores de diagnóstico con un navegador estándar. Accederá al servidor Web a través de la siguiente dirección → http: //Dirección IP de la unidad.