安全选件CSL的编码器评估

安全选件CSL支持安全编码器EI7C FS。通过使用EI7C FS,可满足以下条件:

  • 编码器符合EN ISO 13849-1和EN 62061规定的安全要求。
  • 编码器可用于与速度/位置有关的安全子功能。

安全编码器EI7C FS连接至标准变频器的X18。

在Assist CS..中,在“编码器”对话框中通过下拉菜单“编码器类型”选择所用的编码器。所有必要的编码器设置都将得到应用。如果驱动机构中编码器的选择与所设置的电机编码器有出入,则用“i”来对该参数进行标记。