Avaliação do encoder do opcional de segurança CSL

O opcional de segurança CSL suporta o encoder seguro EI7C FS. Com o uso do EI7C FS, as seguintes condições são atendidas:

  • o encoder corresponde aos requisitos de segurança exigidos de acordo com EN ISO 13849-1 e EN 62061.
  • o encoder é aprovado para o uso de funções do componente de segurança dependentes da velocidade/posição.

O encoder seguro EI7C FS é conectado ao X18 no conversor padrão.

No Assist CS.., o encoder usado é selecionado na caixa de diálogo "Encoder" através da lista descendente "Tipo de encoder". Todas as configurações de encoder necessárias são adotadas. Se a seleção do encoder no conjunto de acionamento for diferente do encoder do motor definido, o parâmetro será marcado com um "i".