Traitement codeur de l'option de sécurité CSL
L'option de sécurité CSL supporte le codeur de sécurité EI7C FS. L'utilisation du codeur EI7C FS répond aux conditions suivantes.
- Le codeur correspond aux exigences requises selon EN ISO 13849‑1 et EN 62061.
- Le codeur est homologué pour l'utilisation de sous-fonctions sécurité en fonction de la vitesse et de la position.
Le codeur de sécurité EI7C FS est raccordé au bornier X18 du variateur de vitesse standard.
Dans la fenêtre "Codeur" de l'outil Assist CS.., sélectionner le codeur utilisé via liste déroulante "Type de codeur". Tous les réglages codeur nécessaires sont repris. Le paramètre est identifié par un "i" si la sélection du codeur diffère du codeur moteur réglé dans la motorisation.