单位
MCX91A-...-503-4-..
规格
7
型号
2200
2500
3000
功率部件额定损耗功率计算热功率损耗时,应将“24 V功率消耗”和“功率部件额定损耗功率”的值相加。
W
2484
2818
3100
功率消耗24 V
20
功率部件防干扰
–
集成安装了基础去干扰装置
PE连接
M12销轴
每分钟允许的电源开/关次数
min-1
1
最短“断电”时间
s
10
质量
kg
84