Général
Unité | MCX91A-...-503-4-.. | |||
|---|---|---|---|---|
Taille | 7 | |||
Type | 2200 | 2500 | 3000 | |
Pertes nominales de l'étage de puissancePour calculer les pertes thermiques, additionner les valeurs "puissance absorbée 24 V" et "pertes nominales de l'étage de puissance". | W | 2484 | 2818 | 3100 |
Puissance absorbée 24 V | W | 20 | ||
Antiparasitage de l'étage de puissance | – | Antiparasitage intégré | ||
Raccordement PE | – | Boulon M12 | ||
Nombre admissible de mises sous / hors tension réseau par minute | tr/min | 1 | ||
Durée minimale de mise hors tension | s | 10 | ||
Masse | kg | 84 | ||