Informação geral
Unidade | MCX91A-...-503-4-.. | |||
|---|---|---|---|---|
Tamanho | 7 | |||
Tipo | 2200 | 2500 | 3000 | |
Potência nominal dissipada do módulo de potênciaPara calcular a perda de potência térmica, devem ser somados os valores para "Consumo de potência 24 V" e "Potência nominal dissipada do módulo de potência". | W | 2484 | 2818 | 3100 |
Consumo de potência 24 V | W | 20 | ||
Supressão de interferência do módulo de potência | – | Com supressão de interferência integrada | ||
Conexão PE | – | Pino M12 | ||
Número permitido de ligação/desligamento da rede por minuto | min-1 | 1 | ||
Tempo mínimo para desligamento da rede | s | 10 | ||
Peso | kg | 84 | ||