输出端
单位 | MCX91A-...-503-4-.. | |||
|---|---|---|---|---|
规格 | 7 | |||
型号 | 2200 | 2500 | 3000 | |
输出电压U输出 | V | 0 – U电源在变频器操作中,技术上不可能在输出端提供完整的电源电压(直接电网馈入)。输出电压由直流侧直流电压产生,主要取决于其电压水平、控制方法、工作点。通常,在电动操作中,最大输出电压比电源电压大约低8%。 | ||
电机功率ASM P电机 | kW | 110 | 132 | 160 |
PWM频率尽可能低时的额定输出电流I额定 | A | 220 | 250 | 300 |
过载容量 | – | PWM频率尽可能低时,150 %:最大30 s | ||
f = 0 Hz时的持续输出电流 | – | 75 % × I额定,在PWM频率尽可能低时 | 100 % × I额定,在PWM频率尽可能低时 | |
输出视在功率S额定 | kVA | 152 | 173 | 208 |
直流侧额定电压U直流侧额定 | V | U电源 = 400 V时,DC 560 | ||
PWM频率fPWM | kHz | 4、8(可设置) | 4、8(可设置) | 2.5、4、8(可设置) |
最大输出频率f最大 | Hz | 599 推荐:VFCPLUS最大250 Hz, | ||
连接触点X2 | – | M12销轴 | ||