Saída
Unidade | MCX91A-...-503-4-.. | |||
|---|---|---|---|---|
Tamanho | 7 | |||
Tipo | 2200 | 2500 | 3000 | |
Tensão de saída UA | V | 0 – UredeNa operação com conversor não é tecnicamente possível disponibilizar toda a tensão de entrada (com alimentação direta da rede) na saída. A tensão de saída é gerada a partir do circuito intermediário e, entre outros, depende do valor dessa tensão, do modo de controle e do ponto de operação. Na operação motorizada, a tensão de saída máxima se situa normalmente cerca de 8% abaixo da tensão de entrada. | ||
Potência do motor ASM Pmot | kW | 110 | 132 | 160 |
Corrente nominal de saída IN na menor frequência PWM possível | A | 220 | 250 | 300 |
Capacidade de sobrecarga | – | 150%: máx. 30 s na frequência PWM mais baixa possível | ||
Corrente constante de saída em f = 0 Hz | – | 75% x IN na frequência PWM mais baixa possível | 100% x IN na frequência PWM mais baixa possível | |
Potência de saída aparente SN | kVA | 152 | 173 | 208 |
Tensão nominal do circuito intermediário UTCI | V | 560 VCC com Urede = 400 V | ||
Frequência PWM fPWM | kHz | 4, 8 (ajustável) | 4, 8 (ajustável) | 2.5, 4, 8 (ajustável) |
Frequência de saída máxima fmáx | Hz | 599 Recomendação: VFCPLUS máximo 250 Hz, | ||
Contatos da conexão X2 | – | Pino M12 | ||