Salida

Unidad

MCX91A-...-503-4-..

Tamaño

7

Modelo

2200

2500

3000

Tensión de salida UA

V

0 – URedEn el funcionamiento con variador no es técnicamente posible habilitar la totalidad de la tensión de red (con alimentación de red directa) en la salida. La tensión de salida se genera desde el circuito intermedio de CC en función de, entre otros, la amplitud de la tensión, el modo de regulación y el punto de funcionamiento. Típicamente, en el funcionamiento motor, la tensión de salida máxima es aprox. un 8 % menor que la tensión de red.

Potencia del motor ASM PMot

kW

110

132

160

Corriente nominal de salida IN a la mínima frecuencia PWM posible

A

220

250

300

Capacidad de sobrecarga

150 %: máx. 30 s a la frecuencia PWM mínima posible

Corriente continua de salida a f = 0 Hz

75 % × IN a la frecuencia PWM mínima posible

100 % × IN a la frecuencia PWM mínima posible

Potencia aparente de salida SN

kVA

152

173

208

Tensión nominal del circuito intermedio UNZK

V

560 CC con URed = 400 V

Frecuencia PWM fPWM

kHz

4, 8 (ajustable)

4, 8 (ajustable)

2., 4, 8 (ajustable)

Frecuencia de salida máxima fmáx

Hz

599

Recomendación: VFCPLUS máximo 250 Hz,
todos los demás modos de regulación no superan fPWM/10.

Contactos de conexión X2

Perno M12