带底板(用于支撑导轨安装)的制动电阻的技术数据

制动电阻

单位

CLH51A/BW4

CLH51A/BW2

CLH51A/BW072-001

CLH51A/BW100-001

CLH61A/BW027-001

CLH61A/BW047-001

部件号

28290100

28290119

28290127

28290135

28290151

28290178

负载能力(100 % ED时)

kW

0.025

0.1

电阻值R制动电阻

Ω

88

175

72

100 ±10 %

27

47

跳闸电流I跳闸

A

0.9

0.8

1.5

1.1

结构型式

PTC

扁形电阻

电源接头

单芯导线

线长

mm

170

510

电缆截面

mm2

0.75

1.5

拧紧扭矩

Nm

PE连接

PE拧紧扭矩

Nm

按照EN 60529的防护等级

IP20

IP65

环境温度ϑ环境

°C

-20 ~ +40

-20 – +40(温度每上升10 K,P额定降低5%,直至+80 °C)

质量

kg

0.08

0.3

带CLH51A和CLH61A底板的制动电阻,以底板和集成式制动电阻组合的形式供货。每种底板都可以选择不同功率的制动电阻。

固定在底部的制动电阻可能无法达到表中规定的100% ED时的负载能力。在4 kHz、40 °C和400 V的条件下,在底部安装运行中,可以遵守变频器的额定功率规定。