Caractéristiques techniques des résistances de freinage avec tôle support pour montage sur profilé support
Résistance de freinage | Unité | CLH51A/BW4 | CLH51A / BW2 | CLH51A / BW072-001 | CLH51A / BW100-001 | CLH61A / BW027-001 | CLH61A / BW047-001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Référence | – | 28290100 | 28290119 | 28290127 | 28290135 | 28290151 | 28290178 |
Capacité de charge pour une durée de fonctionnement de 100 % | kW | 0 025 | 0.1 | ||||
Valeur de résistance RBW | Ω | 88 | 175 | 72 | 100 ± 10 % | 27 | 47 |
Courant de déclenchement IF | A | – | – | 0.9 | 0.8 | 1.5 | 1.1 |
Type de construction | – | PTC | Résistance plate | ||||
Raccordements de puissance | – | Conducteur | |||||
Longueur de fil | mm | 170 | 510 | ||||
Section de câble | mm2 | 0.75 | 1.5 | ||||
Couple de serrage | Nm | – | – | – | – | – | – |
Raccordement PE | – | – | – | – | – | – | – |
Couple de serrage PE | Nm | – | – | – | – | – | – |
Indice de protection selon EN 60529 | – | IP20 | IP65 | ||||
Température ambiante ϑamb | °C | -20 – +40 | -20 – +40 (réduction 5 % PN par 10 K à +80 °C) | ||||
Masse | kg | 0.08 | 0.3 | ||||
Les résistances de freinage avec tôles support CLH51A et CLH61A sont livrées en tant qu'ensemble comprenant la de tôle support et la résistance de freinage intégrée. Pour chaque tôle support, il existe plusieurs résistances de freinage de puissances différentes.
Dans certaines circonstances, les résistances de freinage fixées dans la tôle support n'atteignent pas la capacité de charge indiquée dans le tableau pour une durée de fonctionnement de 100 %. Les valeurs de pertes nominales du variateur de vitesse peuvent être respectées en cas de fonctionnement à 4 kHz, 40 °C et 400 V dans la tôle support.