故障20设备监控

故障:20.1 (1401hex | 5121dec)

说明:电源电压故障

 

反应:输出级禁用

系统状态:通过复位CPU确认故障

原因

措施

内部电子元件电源电压或外部连接的24 V DC电源电压不在允许的电压范围内。

– 检查外部DC 24 V电源电压的电平及连接方式是否正确。

– 确认故障。

– 如果故障重复出现,请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。

24V电源件过载。

检查功率要求的项目设计。

故障:20.2 (1402hex | 5122dec)

说明:电源电压过载

 

反应:输出级禁用

原因

措施

设备内部DC 24 V电源电压电流路径上的电流负载过高。因此,设备的信号输出端已断电。

– 移除所有的外部用电器:

– 基本单元数字量输出端上的用电器

– 可能存在的选件上的用电器

– 所有编码器接口上的用电器

– DC 24 V输出电压端子上的其他用电器

– 确认故障。

– 将用电器依次重新与设备连接,直到故障信息再次出现。

– 连接耗电量较小的用电器或排除短路。

故障:20.7 (1407hex | 5127dec)

说明:内部硬件故障

 

反应:输出级禁用

系统状态:通过复位CPU确认故障

原因

措施

在设备硬件中检测到一个故障。

– 确认故障。

– 如果故障反复出现,则更换设备。

故障:20.8 (1408hex | 5128dec)

说明:风扇 – 警告

 

反应:带自复位的警告

原因

措施

风扇的功能受到影响。

– 检查风扇是否已脏污。

- 如果警告反复出现,请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。

故障:20.9 (1409hex | 5129dec)

说明:风扇 – 故障

 

反应:应用程序停止 + 输出级禁用

原因

措施

风扇损坏。

请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。

故障: 20.10 (140Ahex | 5130dec)

说明:风扇 – 电源电压故障

 

反应:紧急停止 + 输出级禁用

原因

措施

风扇的电源电压不存在。

请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。

故障: 20.11 (140Bhex | 5131dec)

说明:STO – 开关延时

 

反应:输出级禁用

原因

措施

在两个STO信号F-STO_P1和F-STO_P2之间出现了开关延时。

– 检查STO接线。

– 请确保两个STO信号已切换到低电平状态。

– 确认故障。

故障: 20.21 (1415hex | 5141dec)

说明:外部24 V辅助电压缺失

 

反应:输出级禁用

系统状态:通过复位CPU确认故障

原因

措施

在当前配置中,设备仅在有外部辅助电压的情况下才能完全起作用。

连接辅助电压并接通。

故障: 20.23 (1417hex | 5143dec)

说明:功率部件中的温度检测有误

 

反应:输出级禁用

原因

措施

在设备硬件中检测到一个故障。功率部件未提供温度数据。

– 确认故障。

– 请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。