Fallo 20 Vigilancia de la unidad
Fallo: 20.1 (1401hex | 5121dec) Descripción: Fallo de la tensión de alimentación | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida Estado del sistema: Confirmación del fallo con reseteo de CPU | |
Causa | Medida | |
La tensión de alimentación interna de la electrónica o la tensión de alimentación de 24 V CC conectada externamente no se encuentra en el rango de tensión admisible. | – Compruebe si el nivel de tensión y la conexión de la tensión de alimentación externa de 24 V CC son correctos. – Confirme el fallo. – Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al Cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
La fuente de alimentación de 24 V se ha sobrecargado. | Compruebe la planificación de proyecto de la potencia necesaria. | |
Fallo: 20.2 (1402hex | 5122dec) Descripción: Sobrecarga de la tensión de alimentación | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
La carga de corriente en las rutas de corriente de la tensión de alimentación de 24 V CC dentro de la unidad es demasiado alta. Por este motivo, se ha desconectado la tensión de las salidas de señal de la unidad. | – Retirar todos los consumidores externos: – en las salidas binarias de la unidad básica – en las opciones instaladas – en todas las conexiones de encoder – en todos los consumidores de las bornas de tensión de salida de 24 V CC – Confirme el fallo. – Conectar de nuevo los consumidores con la unidad sucesivamente hasta que el mensaje de fallo se presente otra vez. – Conectar consumidores con un consumo de corriente menor o eliminar el cortocircuito. | |
Fallo: 20.7 (1407hex | 5127dec) Descripción: Fallo interno hardware | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida Estado del sistema: Confirmación del fallo con reseteo de CPU | |
Causa | Medida | |
Se ha detectado un fallo en el hardware de la unidad. | – Confirmar el fallo. – Si el fallo se presenta repetidas veces, cambiar la unidad. | |
Fallo: 20.8 (1408hex | 5128dec) Descripción: Ventilador – Aviso | ||
|---|---|---|
| Reacción: Aviso con reseteo automático | |
Causa | Medida | |
El ventilador no funciona correctamente. | – Comprobar si el ventilador presenta suciedad. – Si el aviso se presenta de nuevo, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
Fallo: 20.9 (1409hex | 5129dec) Descripción: Ventilador – Fallo | ||
|---|---|---|
| Reacción: Parada de aplicación + bloqueo etapa salida | |
Causa | Medida | |
El ventilador está averiado. | Diríjase al servicio atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
Fallo: 20.10 (140Ahex | 5130dec) Descripción: Ventilador – Fallo de la tensión de alimentación | ||
|---|---|---|
| Reacción: Parada de emergencia + bloqueo etapa salida | |
Causa | Medida | |
Falta la tensión de alimentación del ventilador. | Diríjase al servicio atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
Fallo: 20.11 (140Bhex | 5131dec) Descripción: STO – Retardo de conmutación | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
Entre las dos señales STO F-STO_P1 y F-STO_P2 se ha producido un retardo de conmutación. | – Comprobar el cableado de STO. – Asegurarse de que las señales STO están conmutadas a nivel Low. – Confirme el fallo. | |
Fallo: 20.21 (1415hex | 5141dec) Descripción: Falta tensión de apoyo externa de 24 V | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida Estado del sistema: Confirmación del fallo con reseteo de CPU | |
Causa | Medida | |
En la configuración actual, la unidad sólo tiene plena capacidad de funcionamiento con tensión de apoyo externa. | Conectar y encender la tensión de apoyo. | |
Fallo: 20.23 (1417hex | 5143dec) Descripción: Registro de temperatura incorrecto en el módulo de potencia | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
Se ha detectado un fallo en el hardware de la unidad. El módulo de potencia no suministra datos de temperatura. | – Confirmar el fallo. – Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |