技术数据

电源扼流圈

单位

ND0250-201

部件号

18001424

电源额定电压(根据EN 50160标准)U电源

V

1 × AC 200 – 240

电源频率f电源

Hz

50 – 60 ± 5 %

额定电流I额定

A

25

额定电感

mH

1.17

额定功率损耗

W

27

环境温度ϑ环境

°C

-10 –  40
环境温度> 40 °C时的降额:温度每升高1K,I额定降低3 %,直至最高温度60 °C

连接触点
L1/L2/L3 – L1'/L2'/L3'

螺钉型接线端子

截面
L1/L2/L3 ~ L1'/L2'/L3'

mm2

0.2 – 16

拧紧扭矩
L1/L2/L3 ~ L1'/L2'/L3'

Nm

1.2 – 2

PE连接触点

mm

6.3 × 0.8扁插头的接线片

防护等级,符合EN 60529标准

 

IPXXA

质量

kg

1.5