Dados técnicos

Bobina de rede

Unidade

ND0250-201

Código

18001424

Tensão nominal da rede (conforme EN 50160) Vrede

V

1 × 200 – 240 CA

Frequência de rede frede

Hz

50 – 60 ± 5%

Corrente nominal IN

A

25

Indutância nominal

mH

01:17:00

Potência nominal dissipada

W

27

Temperatura ambiente ϑU

°C

-10 – 40
Redução de potência a temperatura ambiente > 40 °C: -3% IN/K até no máximo 60 °C

Contato da conexão
L1/L2/L3 – L1'/L2'/L3'

Terminal com parafuso

Seção transversal
L1/L2/L3 – L1'/L2'/L3'

mm2

0.2 – 16

Torque de aperto
L1/L2/L3 – L1'/L2'/L3'

Nm

1.2 – 2

Contato da conexão PE

mm

Terminal de conexão para conector plano 6.3 × 0.8

Grau de proteção conforme EN 60529

 

IPXXA

Peso

kg

1.5