不调试即运行
电机
交付时,变频器设置为根据规范“电机功率ASM P电机”(对应于变频器铭牌上的规范P(ASM))来运行电机。
信号端子
如果变频器交付时不带MOVIKIT®软件模块,则可以使用以下预分配的端子功能:
数字量输入端 | |
|---|---|
DI01 | FCB 05 – 正旋转方向固定设定值 |
DI02 | FCB 05 – 负旋转方向固定设定值 |
DI03 | 速度固定设定值位0 |
DI04 | 速度固定设定值位1 |
DI05 | 故障复位 |
DI06 | 无功能 |
可配置的数字量输入端/数字量输出端 | |
|---|---|
DIO01 | 无功能(已设置为输入端) |
DIO02 | 无功能(已设置为输入端) |
数字量输出端 | |
|---|---|
DB00 | 制动输出端 |
DOR | 无功能 |
模拟量输入端和可配置的模拟量输入端/模拟量输出端 | |
|---|---|
AI1 | 功能:输入端0 ~ 10 V |
AIO2 | 无功能 |