Exploitation sans mise en service
Moteur
À l'état de livraison, le variateur de vitesse est réglé pour l'exploitation d'un moteur conformément à l'indication "Puissance moteur asynchrone PMot" (correspond à l'indication P(moteur asynchrone) et la plaque signalétique du variateur de vitesse).
Bornes pour signaux de commande
Si un variateur de vitesse sans module logiciel MOVIKIT® est livré, les fonctions de borne suivantes sont préaffectées.
Entrées digitales | |
|---|---|
DI01 | FCB 05 – Consignes fixes sens de rotation positif |
DI02 | FCB 05 – Consignes fixes sens de rotation négatif |
DI03 | Consigne fixe de vitesse bit 0 |
DI04 | Consigne fixe de vitesse bit 1 |
DI05 | Reset de défaut |
DI06 | Sans fonction |
Entrées/sorties digitales configurables | |
|---|---|
DIO01 | Sans fonction (réglé comme entrée) |
DIO02 | Sans fonction (réglé comme entrée) |
Sorties digitales | |
|---|---|
DB00 | Sortie frein |
DOR | Sans fonction |
Entrée analogique et entrée/sortie analogique configurable | |
|---|---|
AI1 | Fonction Entrée 0 – 10 V |
AIO2 | Sans fonction |