Operação sem colocação em operação

Motor

No estado de fornecimento, o conversor está configurado para operação de um motor de acordo com a especificação "Potência do motor ASM PMot" (corresponde à especificação P(ASM) na plaqueta de identificação do conversor).

Bornes de sinal

Se um conversor for fornecido sem um módulo de software MOVIKIT®, as seguintes funções de terminal serão pré-atribuídas:

Entradas digitais

DI01

FCB 05 – Frequências fixas - sentido de rotação positivo

DI02

FCB 05 – Frequências fixas - sentido de rotação negativo

DI03

Frequência fixa da velocidade Bit 0

DI04

Frequência fixa da velocidade Bit 1

DI05

Reset de irregularidade

DI06

Sem função

Entradas/saídas digitais configuráveis

DIO01

sem função (definido como entrada)

DIO02

sem função (definido como entrada)

Saídas digitais

DB00

Saída do freio

SFD

Sem função

Entrada analógica e entrada/saída analógica configurável

AI1

Função: Entrada 0 – 10 V

AIO2

Sem função