LED指示灯“DRIVE”

列出的频率总是指一个周期,即LED的开启和关闭阶段,而不是完整的模式。

对于LED以多种颜色亮起的状态,始终使用以下模式:

颜色1 → 关 →  颜色1 → 关 → 颜色2 → 关 → 颜色2 → 关 = 4个周期

LED指示灯

运行状态

含义

措施

未准备就绪

缺少电源和/或辅助电压。

接通电压

黄色

闪烁,4 Hz

未准备就绪

初始化阶段/系统启动

请等待直至过程结束。

黄色

脉冲

250 ms亮起,5 s熄灭

未准备就绪

变频器处于待机运行状态。

退出待机模式。

红色

闪烁,1 Hz

未准备就绪

出现可由用户排除的故障。

可采取的措施请参见基本单元故障描述一章。

红色

长亮

未准备就绪

出现无法由用户排除的故障。

参见章节基本单元故障描述中的其他操作步骤。

黄色/红色

变换颜色闪烁,0.5 Hz

(2 x 黄色,2 x 红色)

准备就绪

存在警告。

输出级已禁用。

可采取的措施请参见基本单元故障描述一章。

绿色/红色

变换颜色闪烁,0.5 Hz

(2 x 绿色,2 x 红色)

准备就绪

存在警告。

输出级使能。

可采取的措施请参见基本单元故障描述一章。

绿色/黄色

变换颜色闪烁,4 Hz

(2 x 绿色,2 x 黄色)

未准备就绪

正在通过MOVILINK®-DDI接口进行自动调试。

等待调试完成。

绿色/黄色

变换颜色闪烁,0.5 Hz

(2 x 绿色,2 x 黄色)

准备就绪

设备锁定

STO已激活。

禁用STO。

黄色

闪烁,0.5 Hz

未准备就绪

系统未准备就绪。

通过操作面板或控制器使用工程设计软件MOVISUITE®检查“未准备就绪”的原因。

黄色

闪烁,1 Hz

准备就绪

状态“手动操作/现场操作/优先端子控制”

设备已准备就绪,等待使能。

绿色

闪烁,1 Hz

设备已使能

状态“手动操作/现场操作/优先端子控制”

输出级使能。

黄色

闪烁,2 Hz

准备就绪

制动器已释放,无驱动装置使能。

黄色

长亮

准备就绪

设备锁定

设备已准备就绪,输出级已锁定。

绿色

闪烁,4 Hz

设备已使能

电流极限激活

驱动装置处于电流极限。

请降低负载。

绿色

长亮

设备已使能

输出级使能。