LED "DRIVE"
As frequências listadas referem-se sempre a um período, ou seja, uma fase de ligar e desligar do LED e não ao padrão completo.
O padrão a seguir é sempre usado para estados em que o LED acende em várias cores:
Cor 1 → desligado → cor 1 → desligado → cor 2 → desligado → cor 2 → desligado = 4 períodos
LED | Estado operacional | Significado | Ação |
|---|---|---|---|
Desl | Não pronto para funcionar | Falta a tensão de rede e/ou tensão auxiliar. | Ligar tensão |
Amarelo Pisca, 4 Hz | Não pronto para funcionar | Fase de inicialização/inicialização do sistema | Aguardar o processo terminar. |
Amarelo Pulso 250 ms ligado, 5 s desligado | Não pronto para funcionar | O conversor está no modo de espera. | Encerrar o modo de espera. |
Vermelho Pisca, 1 Hz | Não pronto para funcionar | Há uma irregularidade cuja causa pode ser corrigida pelo usuário. | Tomar medidas possíveis a partir do capítulo Descrição das irregularidades na unidade básica. |
Vermelho Aceso continuamente | Não pronto para funcionar | Há uma irregularidade cuja causa não pode ser corrigida pelo usuário. | Consultar como proceder no capítulo Descrição das irregularidades na unidade básica. |
Amarelo/vermelho Pisca com mudança de cor, 0.5 Hz (2 × amarelo, 2 × vermelho) | Pronto para operar | Presença de mensagem de atenção. O estágio de saída está bloqueado. | Tomar medidas possíveis a partir do capítulo Descrição das irregularidades na unidade básica. |
Verde/vermelho Pisca com mudança de cor, 0.5 Hz (2 × Verde, 2 × Vermelho) | Pronto para operar | Presença de mensagem de atenção. O estágio de saída está liberado. | Tomar medidas possíveis a partir do capítulo Descrição das irregularidades na unidade básica. |
Verde/amarelo Pisca com mudança de cor, 4 Hz (2 × Verde, 2 × Amarelo) | Não pronto para funcionar | A colocação em operação automática é efetuada através da interface MOVILINK® DDI. | Aguardar a conclusão da colocação em operação. |
Verde/amarelo Pisca com mudança de cor, 0.5 Hz (2 × Verde, 2 × Amarelo) | Pronto para operar Unidade bloqueada | STO está ativo. | Desativar STO. |
Amarelo Pisca, 0.5 Hz | Não pronto para funcionar | O sistema não está operacional. | Verificar a causa de "Não pronto" usando o software de engenharia MOVISUITE®, o teclado ou o controle. |
Amarelo Pisca, 1 Hz | Pronto para operar Estado modo manual/operação no local/controle por bornes priorizado | A unidade está pronta para operação, aguardando liberação. | – |
Verde Pisca, 1 Hz | Unidade liberada Estado modo manual/operação no local/controle por bornes priorizado | O estágio de saída está liberado. | – |
Amarelo Pisca, 2 Hz | Pronto para operar | O freio é liberado sem liberação do acionamento. | – |
Amarelo Aceso continuamente | Pronto para operar Unidade bloqueada | A unidade está pronta, o bloqueio de estágio de saída está desabilitado. | – |
Verde Pisca, 4 Hz | Unidade liberada Limite de corrente ativo | O acionamento encontra-se no limite de corrente. | Reduzir a carga. |
Verde Aceso continuamente | Unidade liberada | O estágio de saída está liberado. | – |