LED "DRIVE"

Las frecuencias indicadas se refieren siempre a la duración de un período, es decir, a una fase de encendido y otra de apagado del LED, y no al patrón completo.

El siguiente patrón se utiliza siempre para los estados en los que el LED se ilumina en varios colores:

Color 1 → apagado →  Color 1 → apagado → Color 2 → apagado → Color 2 → apagado = 4 periodos

LED

Estado de funcionamiento

Significado

Medida

Apagado

No preparado

Falta la tensión de red o la tensión de apoyo.

Conectar la tensión

Amarillo

Parpadea, 4 Hz

No preparado

Fase de inicialización/Arranque del sistema

Espere a que el proceso haya concluido.

Amarillo

Impulso

250 ms encendido, 5 s apagado

No preparado

El variador se encuentra en el modo Stand-by.

Finalice el modo Stand-by.

Rojo

Parpadea, 1 Hz

No preparado

Hay un fallo presente cuya causa puede ser eliminada por el usuario.

Consulte las posibles medidas a tomar en el capítulo Descripción de fallos unidad básica.

Rojo

Iluminado continuamente

No preparado

Hay un fallo presente cuya causa no puede ser eliminada por el usuario.

Consulte el procedimiento a seguir en el capítulo Descripción de fallos unidad básica.

Amarillo/rojo

Parpadea alternando los colores, 0.5 Hz

(2 × amarillo, 2 × rojo)

Preparado

Hay un aviso presente.

La etapa de salida está bloqueada.

Consulte las posibles medidas a tomar en el capítulo Descripción de fallos unidad básica.

Verde/rojo

Parpadea alternando los colores, 0.5 Hz

(2 × verde, 2 × rojo)

Preparado

Hay un aviso presente.

La etapa de salida está habilitada.

Consulte las posibles medidas a tomar en el capítulo Descripción de fallos unidad básica.

Verde/amarillo

Parpadea alternando los colores, 4 Hz

(2 × verde, 2 × amarillo)

No preparado

Puesta en marcha automáticamente en curso mediante la interfaz MOVILINK®-DDI.

Espere a que haya concluido la puesta en marcha.

Verde/amarillo

Parpadea alternando los colores, 0.5 Hz

(2 × verde, 2 × amarillo)

Preparado

Unidad bloqueada

STO activa.

Desactivar STO.

Amarillo

Parpadea, 0.5 Hz

No preparado

El sistema no está preparado para funcionar.

Compruebe la causa de "No preparado" con el software de ingeniería MOVISUITE®, mediante la consola de programación o el control.

Amarillo

Parpadea, 1 Hz

Preparado

Estado del funcionamiento manual/funcionamiento local/control mediante bornas priorizado

La unidad está lista para funcionar, espera a habilitación.

Verde

Parpadea, 1 Hz

Unidad habilitada

Estado del funcionamiento manual/funcionamiento local/control mediante bornas priorizado

La etapa de salida está habilitada.

Amarillo

Parpadea, 2 Hz

Preparado

El freno está desbloqueado, sin habilitación del accionamiento.

Amarillo

Iluminado continuamente

Preparado

Unidad bloqueada

La unidad está preparada, la etapa de salida está bloqueada.

Verde

Parpadea, 4 Hz

Unidad habilitada

Límite de corriente activo

El accionamiento se encuentra en el límite de corriente.

Reduzca la carga.

Verde

Iluminado continuamente

Unidad habilitada

La etapa de salida está habilitada.