端子控制
通过端子进行控制,可以通过模拟给定值和固定设定值实现。如果出厂时未加载MOVIKIT®,则在“设定值/基本设置”下将源设为“无源”,即可通过端子控制变频器。在这种情况下,适用下列默认设置/出厂设置:
- 数字量输入端
- DI00:输出级使能(DI00未引出到端子X20,因此无法使用)
- DI01:FCB05 – 正旋转方向固定设定值
- DI02:FCB05 – 负旋转方向固定设定值
- DI03:速度固定设定值位0
- DI04:速度固定设定值位1
- DI05:故障复位
- DI06:无功能
- 可配置的数字量输入端或数字量输出端
- DIO01:无功能
- DIO02:无功能
- 数字量输出端
- DB00:制动输出端(固定分配的功能)
- DOR:无功能
- 模拟量输入端AI1
- 如未选择数字量输入端“速度固定设定值位..”,则将模拟量输入端AI1用作转速设定值源。此时适用用户单位中设置的分子或分母比例。
- 默认:速度设定值(用户单位)= AI1值 × 15/100
- 可配置的模拟量输入端或模拟量输出端AIO1
- AIO1:无功能