Controle por bornes
O controle através dos bornes pode ocorrer por meio de valores nominais analógicos e frequências fixas. Se nenhum MOVIKIT® for carregado de fábrica, a fonte está ajustada para "nenhuma fonte" em "Valores nominais/Ajuste básico" e o conversor poderá ser controlado através dos terminais de conexão. O seguinte ajuste padrão/ajuste de fábrica se aplica aqui:
- Entradas digitais
- DI00: Liberação do estágio de saída (DI00 não foi levado aos bornes X20 e, portanto, não pode ser utilizado)
- DI01: FCB05 – Frequências fixas Sentido de rotação positivo
- DI02: FCB05 – Frequências fixas Sentido de rotação negativo
- DI03: Frequência fixa da velocidade Bit 0
- DI04: Frequência fixa da velocidade Bit 1
- DI05: Reset de irregularidade
- DI06: sem função
- Entradas ou saídas digitais configuráveis
- DIO01: sem função
- DIO02: sem função
- Saídas digitais
- DB00: saída do freio (função com programação fixa)
- DOR: sem função
- Entrada analógica AI1
- Se nenhuma entrada digital "Frequência fixa da velocidade bit.." for selecionada, a entrada analógica AI1 será utilizada como fonte do valor nominal da rotação. Aplica-se a escala do numerador ou denominador ajustada em unidades do usuário.
- Padrão: Valor nominal da velocidade (unidades do usuário) = valor AI1 × 15/100
- Entrada ou saída analógica configurável AIO1
- AIO1: sem função