干扰辐射

如需实现符合EMC准则的安装,导线长度应尽可能短。SEW-EURODRIVE推荐使用低电容导线。为了达到EN 61800-3规定的极限值级别C2,必须采取下列措施。

极限值级别C2

变频器

措施

电源侧

电机侧

进线滤波器NF..

输出滤波器HF..
输出扼流圈HD..

带屏蔽保护的导线

规格0S将非屏蔽电机导线与HD..或HF..输出选件结合使用时,对于规格0S 1相和0L,必须遵守以下规定:在传导干扰方面符合极限值级别C2。为了达到辐射干扰的极限值级别C2,可能需要采取其他措施,请参见手册“驱动技术实用”(部件号:11535806)。对于传导故障和辐射干扰,在规格为0的情况下,遵守C3。,0L将非屏蔽电机导线与HD..或HF..输出选件结合使用时,对于规格0S 1相和0L,必须遵守以下规定:在传导干扰方面符合极限值级别C2。为了达到辐射干扰的极限值级别C2,可能需要采取其他措施,请参见手册“驱动技术实用”(部件号:11535806)。对于传导故障和辐射干扰,在规格为0的情况下,遵守C3。、3

HD..或HF..

规格4 ~ 6

HD..或HF..

规格7

HD..或HF..

提示

调试时,如果条件适用,则必须设置“带输出滤波器运行”。

提示

对于没有接地的星形连接交汇点的配电网(IT网络),没有规定干扰辐射的EMC极限值。滤波器的作用效果受到很大限制。