Emisión de interferencias

Para una instalación conforme a CEM, la longitud del cable debe ser lo más corta posible. SEW‑EURODRIVE recomienda utilizar conductores de baja capacitancia. Para alcanzar la clase de valor límite C2 según la norma EN 61800-3, observe las siguientes medidas.

Clase de valor límite C2

Variador

Medidas

en el lado de la red

en el motor

Filtro de red NF..

Filtro de salida HF..
Anillo de ferrita HD..

Cables apantallados

Tamaño 0SEn caso de emplear cables de motor no apantallados en combinación con las opciones de salida HD.. o HF.., debe observarse lo siguiente en el caso de los tamaños 0S monofásica y 0L: La clase de valor límite C2 se cumple en lo referente a los fallos vinculados al cableado. Para alcanzar la clase de valor límite C2 en caso de fallos con irradiación, pueden requerirse medidas adicionales, consulte el manual "Ingeniería de Accionamientos" (ref. de pieza 11535806). En el tamaño 0, C3 se cumple tanto en lo referente a los fallos vinculados al cableado como a los fallos con irradiación., 0LEn caso de emplear cables de motor no apantallados en combinación con las opciones de salida HD.. o HF.., debe observarse lo siguiente en el caso de los tamaños 0S monofásica y 0L: La clase de valor límite C2 se cumple en lo referente a los fallos vinculados al cableado. Para alcanzar la clase de valor límite C2 en caso de fallos con irradiación, pueden requerirse medidas adicionales, consulte el manual "Ingeniería de Accionamientos" (ref. de pieza 11535806). En el tamaño 0, C3 se cumple tanto en lo referente a los fallos vinculados al cableado como a los fallos con irradiación., 3

HD.. o HF..

Tamaño 4 – 6

HD.. o HF..

Tamaño 7

HD.. o HF..

AVISO

Durante la puesta en marcha, debe ajustarse "Funcionamiento con filtro de salida" para los criterios aplicables.

AVISO

Los valores límite de compatibilidad electromagnética para la emisión de interferencias no están especificados en los sistemas de alimentación sin un punto de estrella conectado a tierra (sistemas IT). Esto limita enormemente la efectividad de los filtros.