ND.. 电源扼流圈

可选择性地使用电源扼流圈ND..:

  • 支持过压保护
  • 使电源电流平滑,降低谐波
  • 在电源电压变形时起保护作用
  • 在输入侧平行连接多个变频器并使用同一个电源接触器(电源扼流圈额定电流 = 变频器电流总和)时,限制充电电流

前置安装一个电源滤波扼流圈,用于限制起动电流:

  • 对于5相或多于3相的设备
  • 对于2相或多于1相的设备
  • 对于每个MCX91A-0110-2E1-4-..变频器