Bobina de rede ND..

As bobinas de rede ND.. podem ser utilizadas como opção:

  • para apoio da proteção contra sobretensão
  • para alisamento da corrente da rede, redução de frequências harmônicas
  • para proteção em caso de tensão de entrada distorcida
  • para limitar a corrente de carga em vários conversores ligados paralelamente no lado de entrada e um contator de rede comum (corrente nominal da bobina de rede = soma das correntes do conversor)

Inserir uma bobina de rede no circuito para limitar a corrente de partida:

  • para 5 ou mais unidades trifásicas
  • para 2 ou mais unidades monofásicas
  • para cada conversor MCX91A-0110-2E1-4-..