Selfs réseau ND..

Les selfs réseau ND.. peuvent être utilisées en option

  • pour améliorer la protection du variateur contre les surtensions réseau.
  • pour lisser le courant réseau et réduire les oscillations.
  • pour protéger le variateur en cas de déformation de la tension réseau
  • pour limiter le courant de charge si plusieurs variateurs de vitesse sont branchés en parallèle côté entrée sur le même contacteur réseau (courant nominal de la self réseau = somme des courants de tous les variateurs)

Monter une self réseau pour limiter le courant d'enclenchement

  • dans le cas de cinq ou plus de cinq appareils triphasés
  • dans le cas de deux ou plus de deux appareils monophasés
  • pour chaque variateur MCX91A-0110-2E1-4-..