Número de opcionais de segurança no MOVI-C® CONTROLLER

O MOVI‑C® CONTROLLER realiza um roteamento da comunicação PROFIsafe segura para as unidades com opcional de segurança integrado.

Os MOVI-C® CONTROLLER suportam muitas unidades de forma distinta.

MOVI-C® CONTROLLER

Número de opcionais de segurança

Observação

UHX25-N

FHX25-N

8

UHX45-N

FHX45-N

8

UHX65-R

24

Um máximo de 24 opcionais de segurança ou um máximo de 432 bytes de dados de processo seguros (soma de todos os dados do processo seguros dos opcionais de segurança)

UHX85-R

8

  • Firmware V2.0 Release 201703xxxx (março de 2017) e versões anteriores.
  • Objeto no catálogo de hardware do portal TIA:
  • UHX84-R/UHX85-R V2.0

UHX85-R

24

Um máximo de 24 opcionais de segurança ou um máximo de 432 bytes de dados de processo seguros (soma de todos os dados do processo seguros dos opcionais de segurança).

  • Firmware V2.x ou V3.0 Release 201707xxxx (julho de 2017) e mais recente.
  • Objeto no catálogo de hardware do portal TIA:
  • UHX84-R/UHX85-R V3.0 e mais recente.

UHX86A-R

24

Um máximo de 24 opcionais de segurança ou um máximo de 432 bytes de dados de processo seguros (soma de todos os dados do processo seguros dos opcionais de segurança).

O seguinte número de bytes deve ser levado em consideração no roteamento:

  • CSB: 14 bytes
  • CSL na variante de perfil "Technology": 18 bytes
  • CSL na variante de perfil "System": 22 bytes