Anzahl der Sicherheitsoptionen am MOVI-C® CONTROLLER

Über die MOVI‑C® CONTROLLER erfolgt ein Routing der sicheren PROFIsafe-Kommunikation zu den Geräten mit integrierter Sicherheitsoption.

Die MOVI-C® CONTROLLER unterstützen unterschiedlich viele Geräte.

MOVI-C® CONTROLLER

Anzahl Sicherheitsoptionen

Bemerkung

UHX25-N

FHX25-N

8

UHX45-N

FHX45-N

8

UHX65-R

24

Maximal 24 Sicherheitsoptionen oder maximal 432 Byte sichere Prozessdaten (Summe aller sicheren Prozessdaten der Sicherheitsoptionen)

UHX85-R

8

  • Firmware V2.0 Release 201703xxxx (März 2017) und älter.
  • Objekt im Hardwarekatalog des TIA-Portals:
  • UHX84-R/UHX85-R V2.0

UHX85-R

24

Maximal 24 Sicherheitsoptionen oder maximal 432 Byte sichere Prozessdaten (Summe aller sicheren Prozessdaten der Sicherheitsoptionen).

  • Firmware V2.x oder V3.0 Release 201707xxxx (Juli 2017) und neuer.
  • Objekt im Hardwarekatalog des TIA-Portals:
  • UHX84-R/UHX85-R V3.0 und neuer.

UHX86A-R

24

Maximal 24 Sicherheitsoptionen oder maximal 432 Byte sichere Prozessdaten (Summe aller sicheren Prozessdaten der Sicherheitsoptionen).

Beim Routing sind folgende Anzahl an Bytes zu berücksichtigen:

  • CSB: 14 Bytes
  • CSL in der Profilvariante "Technology": 18 Bytes
  • CSL in der Profilvariante "System": 22 Bytes