Nombre d'options de sécurité sur le MOVI-C® CONTROLLER

Un routage de la communication de sécurité PROFIsafe est effectué via MOVI‑C® CONTROLLER avec les appareils avec l'option de sécurité intégrée.

Les MOVI-C® CONTROLLER sont compatibles avec de nombreux appareils différents.

MOVI-C® CONTROLLER

Nombre d'options de sécurité

Remarque

UHX25-N

FHX25-N

8

UHX45-N

FHX45-N

8

UHX65-R

24

24 options de sécurité max. ou 432 octets max. de données process de sécurité (somme de toutes les données process de sécurité des options de sécurité)

UHX85-R

8

  • Firmware V2.0 sous-version 201703xxxx (mars 2017) et plus ancienne.
  • Objet dans le catalogue des matériels du logiciel TIA Portal :
  • UHX84-R/UHX85-R V2.0

UHX85-R

24

24 options de sécurité max. ou 432 octets max. de données process de sécurité (somme de toutes les données process de sécurité des options de sécurité)

  • Firmware V2.x ou V3.0 sous-version 201707xxxx (juillet 2017) et plus récente.
  • Objet dans le catalogue des matériels du logiciel TIA Portal :
  • UHX84-R/UHX85-R V3.0 et version plus récente.

En cas de routage, tenir compte des nombres d'octets suivants.

  • CSB : 14 octets
  • CSL dans la variante de profil "Technology" : 18 octets
  • CSL dans la variante de profil "System" : 22 octets