Cabo de alimentação da rede

O dimensionamento do cabo de alimentação da rede é sempre específico do sistema e depende da versão da conexão à rede de alimentação. A estrutura de uma conexão à rede de alimentação é apresentada no capítulo Conexão da potência. Ao selecionar a seção transversal do cabo de alimentação da rede, observar também as regulamentações específicas do país e do sistema.

INFORMAÇÃO

Fixação do cabo de alimentação da rede
  • Fixar o cabo de alimentação da rede com elementos de fixação adequados.
  • Ao selecionar o cabo de alimentação da rede, verificar se a seção transversal selecionada está dentro do alcance das seções transversais que podem ser conectadas dos terminais de conexão.