Cable de alimentación de la red

El dimensionamiento del cable de alimentación de la red es siempre específico del sistema y depende del diseño de la conexión de red. La estructura de una conexión a la red se muestra en el capítulo Conexión de potencia. A la hora de seleccionar la sección del cable de alimentación de la red, tenga en cuenta también la normativa específica del país y de la instalación.

AVISO

Fusible del cable de alimentación de la red
  • Asegure el cable de alimentación de la red con fusibles adecuados.
  • Al seleccionar el cable de alimentación de la red, asegúrese de que la sección seleccionada esté dentro del rango de las secciones conectables de las bornas de conexión.