Câble d'alimentation

En règle générale, le dimensionnement du câble d'alimentation s'effectue en fonction de l'installation et de l'exécution du raccordement réseau. Le montage d'un raccordement réseau est montré au chapitre Raccordement de puissance. Lors de la sélection de la section du câble d'alimentation, tenir également compte des prescriptions nationales et des contraintes de l'application.

REMARQUE

Protection du câble d'alimentation
  • Protéger le câble d'alimentation au moyen d'éléments de sécurité.
  • Lors de la sélection du câble d'alimentation, veiller à ce que la section sélectionnée se situe dans la plage des sections des bornes de raccordement utilisables.