Entrada

Unidade

MCX91A-....-503-4-..

Tamanho

4

5

6

Tipo

0320

0460

0620

0750

0910

1130

1490

1770

Tensão nominal da rede (conforme EN 50160) Vrede

V

3 × 380 – 500 CA

Corrente nominal de rede CA Irede

A

28.8

41.4

55.8

67.5

81.9

102

134

159

Frequência de rede frede

Hz

50 – 60 ± 5%

Retificador controlado

sim

Contatos da conexão X1

Conector

Pino M8

Pino M10