Entrada

Unidad

MCX91A-....-503-4-..

Tamaño

4

5

6

Modelo

0320

0460

0620

0750

0910

1130

1490

1770

Tensión nominal de red (según EN 50160) Ured

V

3 × 380 – 500 CA

Corriente nominal de red CA IRed

A

28.8

41.4

55.8

67.5

81.9

102

134

159

Frecuencia de red fRed

Hz

50 – 60 ± 5 %

Rectificador controlado

Contactos de conexión X1

Conector enchufable

Perno M8 /

BolzenM10