Entrée
Unité | MCX91A-....-503-4-.. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 4 | 5 | 6 | ||||||
Type | 0320 | 0460 | 0620 | 0750 | 0910 | 1130 | 1490 | 1770 | |
Tension nominale réseau (selon EN 50160) Urés | V | 3 × AC 380 – 500 | |||||||
Courant nominal réseau AC Irés | A | 28.8 | 41.4 | 55.8 | 67.5 | 81.9 | 102 | 134 | 159 |
Fréquence réseau frés | Hz | 50 – 60 ± 5 % | |||||||
Redresseur piloté | – | oui | |||||||
Contacts de raccordement X1 | – | Boulon M8 | Boulon M10 | ||||||