Saída digital interna segura F-DO_STO

Os opcionais de segurança CS..A possuem uma saída digital interna segura F-DO_STO para comutar a função STO interna da unidade do conversor.

Uma frequência de chaveamento máxima de 10 Hz é permitida para a saída digital interna segura F-DO_STO. O estado de comutação da saída digital interna segura F-DO_STO deve estar, pelo menos uma vez dentro de um período de 60 segundos por pelo menos 2 segundos (2.5 segundos com diagnóstico avançado ativado), estável "1" ou estável "0".

A saída digital interna segura F‑DO_STO é sempre operada no tipo de conexão "dois canais, comutação P" e é reservada exclusivamente para a função STO do conversor. Se os diagnósticos implementados para a saída digital interna segura F-DO_STO detectarem uma irregularidade, ocorre uma resposta a irregularidade "Irregularidade da saída", que bloqueia todas as saídas.