Sortie digitale de sécurité interne F‑DO_STO

Les options de sécurité CS..A disposent d'une sortie digitale de sécurité interne F‑DO_STO destinée à la commutation de la fonction STO interne du variateur de vitesse.

Pour la sortie digitale de sécurité interne F-DO_STO, une fréquence de commutation maximale de 10 Hz est admissible. L'état de commutation de la sortie digitale interne de sécurité F‑DO_STO doit au moins être stable "1" ou "2" pendant deux secondes au moins une fois toutes les 60 secondes (2.5 secondes en cas d'activation du diagnostic avancé).

La sortie digitale de sécurité interne F-DO_STO est toujours utilisée en mode de branchement "bicanal, à commutation positive" et est exclusivement réservée à la fonction STO du variateur de vitesse. Si les diagnostics mis en œuvre pour la sortie digitale de sécurité interne F-DO_STO détectent un défaut, la réaction au défaut "Défaut de sortie" se déclenche, ce qui a pour effet de verrouiller toutes les sorties.