Salida binaria segura interna F-DO_STO
Las opciones de seguridad CS..A disponen de una salida binaria segura interna F‑DO_STO para conmutar la función STO interna del variador.
Para la salida binaria segura interna F-DO_STO es admisible una frecuencia de conmutación máxima de 10 Hz. El estado de conmutación de la salida binaria segura interna F‑DO_STO debe ser estable "1" o estable "0" por lo menos una vez durante al menos 2 segundos (2.5 segundos con el diagnóstico avanzado activado) en un intervalo de 60 segundos.
La salida binaria segura interna F-DO_STO se utiliza siempre en el tipo de conexión "2 canales, conmutación P" y está reservada exclusivamente para la función STO del variador. Si los diagnósticos implementados para la salida binaria segura interna F-DO_STO detectan un fallo, se produce la respuesta "Fallo de salida", que bloquea todas las salidas.