Descrição

Com sua indicação de texto completo, o painel de operação permite a colocação em operação, operação, parametrização e diagnóstico convenientes dos conversores no sistema de automação modular MOVI-C®.

O painel de operação possui uma interface mini USB com função de gateway. Esta interface pode ser usada para conectar o conversor a um PC para engenharia com MOVISUITE®.

Características do CBG11A:

  • Display monocromático de 1.5" (38 mm)
  • colocação de motores assíncronos em operação:
    • com ou sem freio
    • com ou sem avaliação da temperatura do motor
    • sem encoder
  • Diagnóstico
  • Armazenamento e cópia de um jogo de parâmetros
  • Atualização do firmware do conversor através da conexão USB
  • Conexão ao software de engenharia MOVISUITE® através do painel de operação
  • Seleção de freios, sensores de temperatura
  • Determinação da inércia da carga
  • Acesso a todos os parâmetros
  • Idioma: EN
  • Estrutura de montagem da porta disponível

O módulo de diagnóstico CDM11A é necessário para conectar o painel de operação.

Uma estrutura de montagem da porta COG11A está disponível para o painel de operação.