Description
Avec son affichage en texte clair, la console de paramétrage permet une mise en service, une utilisation, un paramétrage et un diagnostic confortables du variateur du système d'automatisation modulaire MOVI-C®.
La console dispose d'une interface Mini USB avec fonction passerelle. Cette interface permet d'établir une liaison du variateur vers un PC pour l'ingénierie avec MOVISUITE®.
| Caractéristiques de la console CBG11A
|
Pour brancher la console de paramétrage, le module de diagnostic CDM11A est indispensable.
Un cadre de fixation pour porte COG11A est disponible.