Descripción

La consola de programación posibilita con su display de texto completo una puesta en marcha, manejo, parametrización y diagnóstico confortables de los variadores del módulo de automatización MOVI-C®.

La consola dispone de un puerto Mini-USB con función de pasarela. A través de este puerto se puede establecer para la ingeniería con MOVISUITE® una conexión del variador a un PC.

Características de CBG11A:

  • Pantalla monocromática de 1.5" (38 mm)
  • Puesta en marcha de motores asíncronos:
    • Con o sin freno
    • Con o sin evaluación de la temperatura del motor
    • Sin encoder
  • Diagnóstico
  • Guardar y copiar un set de parámetros
  • Actualización de firmware del variador a través de la conexión USB
  • Conexión al software de ingeniería MOVISUITE® a través de consola de programación
  • Selección de frenos, sondas térmicas
  • Determinación de la inercia de carga
  • Acceso a todos los parámetros
  • Idioma: EN
  • Marco de montaje de puerta disponible

Para conectar la consola de programación se necesita el módulo de diagnóstico CDM11A.

Para la consola de programación está disponible un marco de montaje de puerta COG11A.