Datos técnicos
Consola de programación CBG11A | |
|---|---|
Temperatura de utilización | 0 – 60 °C |
Grado de protección | IP40 según EN 60529 |
Consumo de potencia | 0.6 W |
Dimensiones (An x Al x Pr) | 45 × 100 × 20 mm |
Tamaño de la pantalla (An x Al) | 28.5 × 23 mm |
Diagonal de la pantalla | 1.5" (38 mm) |
Resolución de la pantalla (An x Al) | 78 x 64 píxeles |
Tipo de pantalla | Pantalla monocromática |
Interfaz de ingeniería | Conector hembra Mini-USB |
Conexión de interfaz | Sub D 9 polos |
Ref. de pieza | 28233646 |