Descrição
Bobinas de rede são utilizadas:
- para apoio da proteção contra sobretensão
- para alisamento da corrente da rede, redução de frequências harmônicas
- para proteção em caso de tensão de entrada distorcida
- para limitar a corrente de carga em vários conversores ligados paralelamente no lado de entrada e um contator de rede comum (corrente nominal da bobina de rede = soma das correntes do conversor)
- para 5 ou mais unidades trifásicas
- para 2 ou mais unidades monofásicas
O uso de uma bobina de rede por conversor é obrigatório para o MCX91A-0110-2E1-4-..