Description
Les selfs réseau sont utilisées
- pour améliorer la protection du variateur de vitesse contre les surtensions réseau
- pour lisser le courant réseau et réduire les oscillations
- pour protéger le variateur de vitesse en cas de déformation de la tension réseau
- pour limiter le courant de charge si plusieurs variateurs de vitesse sont branchés en parallèle sur le même contacteur réseau (courant nominal de la self réseau = somme des courants réseau de tous les variateurs)
- dans le cas de cinq ou plus de cinq appareils triphasés
- dans le cas de deux ou plus de deux appareils monophasés
L'utilisation d'une self réseau par variateur est prescrite pour les MCX91A-0110-2E1-4-.. .