Descripción
Se emplean reactancias de red:
- Para reforzar la protección contra sobretensiones
- Para filtrar la corriente de red y disminuir los armónicos
- Para proteger en caso de distorsiones en la tensión de red
- Para limitar la corriente de carga en caso de varios variadores con la entrada conectada en paralelo y un contactor de red común (corriente nominal de la reactancia = suma de las corrientes de los variadores)
- en caso de 5 o más unidades trifásicas
- en caso de 2 o más unidades monofásicas
El uso de una reactancia de red por variador es obligatorio en MCX91A-0110-2E1-4-...