Irregularidade 51 Processamento analógico
Irregularidade: 51.1 (3301hex | 13057dec) Descrição: Corrente na saída de corrente analógica muito baixa | ||
|---|---|---|
| Resposta: Entrada analógica – Valor abaixo do limite de 4 mA | |
Causa | Ação | |
A corrente de entrada na entrada analógica está abaixo de 4 mA. | – Verificar a instalação. – Verificar a parametrização da entrada analógica. | |
Irregularidade: 51.2 (3302hex | 13058dec) Descrição: Comutação de tensão/corrente com irregularidade | ||
|---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
A configuração de hardware para comutação entre entrada de tensão e entrada de corrente na unidade básica não corresponde à parametrização da entrada analógica. | – Verificar a posição do interruptor de configuração de corrente/tensão ou – Verificar a parametrização da entrada analógica. | |