Fallo 51 Procesamiento analógico
Fallo: 51.1 (3301hex | 13057dec) Descripción: Corriente en entrada corriente analógica demasiado baja | ||
|---|---|---|
| Reacción: Entrada analógica – Límite de 4 mA no alcanzado | |
Causa | Medida | |
La corriente de entrada de la entrada analógica es inferior a 4 mA. | – Comprobar el cableado. – Comprobar la parametrización de la entrada analógica. | |
Fallo: 51.2 (3302hex | 13058dec) Descripción: Conmut. tensión/conmut. corriente defectuosa | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
La configuración de hardware para la conmutación entre la entrada de tensión y la entrada de corriente en la unidad básica no coincide con la parametrización de la entrada analógica. | – Comprobar la posición del interruptor para la configuración de corriente/tensión o bien – Comprobar la parametrización de la entrada analógica. | |